- 商品编号:
- SK 3286.700
- 产品描述
- 这种快速更换框架远不只是一个更换框架。更换框架的下面部分和密封件一起,用螺钉固定在控制机柜上。这样就可通过快速锁合装置把已完成连接的冷却装置安装在快速更换框架的上面部分(已安装在冷却装置上)或从该上面部分取下。这意味着在维护时能节省安装时间,从而把停机时间降低到最低限度。此外,快速更换框架在周围空气含油的情况下,通过它的集成式排油槽能有效地防止油侵入控制机柜中。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 快速更换框架
密封件
快速锁合装置 - 与型号相匹配
- 3359....
- 3382....
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6.2 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 产品描述
- SK 快速变更框架 用于 顶装式空调
- 证书
- EAC