- 商品编号:
- SK 3357.100
- 供货范围
- 导向框架
包括接插件和已安装的连接电缆
可选择用于安装在 482.6 mm (19") 固定平面上的安装角轨
安装固定件
- 连接电缆长度
- 3 m
- 与型号相匹配
- 3352.500
- 电气连接
- 24 V 直流
115 - 230 V
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.56 kg
- 税率号
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
-
SK3357100 指引门框 用于 SK