- 商品编号:
- SK 3237.208
- 产品描述
- 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
- 材料
- ABS
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 输出过滤器
无纺纤维过滤垫 - 安装开口截面
- 开孔宽度: 92 mm
开口高度: 92 mm - 与型号相匹配
- SK 3237.1xx
- 尺寸
- 宽度: 116.5 mm
高度: 116.5 mm
深度: 16 mm - 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
- UL Type 3、3R,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP54,带无纺纤维过滤垫
- IP56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 重量/包装
- 0.12 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm