- 商品编号:
- SK 3239.208
- 产品描述
- 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
- 材料
- ABS
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 输出过滤器
无纺纤维过滤垫
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 177 mm
开口高度: 177 mm
- 与型号相匹配
- SK 3239.1xx
- 尺寸
- 宽度: 204 mm
高度: 204 mm
深度: 24 mm
- 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
- IP55,带折叠式过滤垫和吸收附垫
- IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
- 重量/包装
- 0.38 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177663497
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
-
SK outlet filter, standard, WHD: 204 x 204 x 24 mm