输出过滤器 标准型

商品编号: SK 3240.208

为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。

商品编号:
SK 3240.208
产品描述
为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
材料
ABS
颜色
RAL 9005
供货范围
输出过滤器
无纺纤维过滤垫
安装开口截面
开孔宽度: 224 mm
开口高度: 224 mm
与型号相匹配
3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
尺寸
宽度: 255 mm
高度: 255 mm
深度: 25 mm
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
UL Type 3、3R、4、4X,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
IP55,带折叠式过滤垫和吸收附垫
IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
重量/包装
0.56 kg
包装单元
1 件
税率号
39269097
EAN
4028177663824
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm
认证
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
证书
EAC
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术系统目录