无纺纤维过滤垫

商品编号: SK 3174.000

顶装式风扇、过滤器风扇或热电冷却器的备用过滤垫,用于有效保护控制柜组件免受污垢、灰尘和水的影响。

商品编号:
SK 3174.000
型式
用于过滤器支架
产品描述
材料为多层结构的无纺纤维,耐温性达 100 °C,阻燃性为 F1 级,符合 DIN 53 438 要求。含尘空气一侧:开放型结构。纯净空气一侧:封闭型结构。能够可靠滤除粒径 10 µm 以上的几乎所有灰尘颗粒。
材料
化学纤维
说明
仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护等级和许可数值。
与型号相匹配
3175.000
尺寸
宽度: 338 mm
高度: 242 mm
深度: 17 mm
过滤等级
根据 DIN EN 779: G2
重量/包装
0.081 kg
包装单元
3 件
税率号
56039390
EAN
4028177038158
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK3174 金属过滤器 (PK OF 3)
证书
EAC
数据页
技术系统目录