无纺纤维过滤垫

商品编号: SK 3321.700

顶装式风扇、过滤器风扇或热电冷却器的备用过滤垫,用于有效保护控制柜组件免受污垢、灰尘和水的影响。

商品编号:
SK 3321.700
型式
用于过滤器风扇
产品描述
材料为多层结构的无纺纤维,耐温性达 100 °C,阻燃性为 F1 级,符合 DIN 53 438 要求。含尘空气一侧:开放型结构。纯净空气一侧:封闭型结构。能够可靠滤除粒径 10 µm 以上的几乎所有灰尘颗粒。
材料
化学纤维
说明
仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护等级和许可数值。
与型号相匹配
3237.2xx/3237.1xx
尺寸
宽度: 89 mm
高度: 89 mm
深度: 10 mm
过滤等级
根据 DIN EN 779: G2
根据 DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
重量/包装
0.001 kg
包装单元
5 件
税率号
56039390
EAN
4028177184282
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SPARE 过滤器用于 3321100/115/
证书
EAC
数据页
技术系统目录