无纺纤维过滤垫

商品编号: SK 3322.705

顶装式风扇、过滤器风扇或热电冷却器的备用过滤垫,用于有效保护控制柜组件免受污垢、灰尘和水的影响。

商品编号:
SK 3322.705
型式
用于过滤器风扇
产品描述
材料为多层结构的无纺纤维,耐温性达 100 °C,阻燃性为 F1 级,符合 DIN 53 438 要求。含尘空气一侧:开放型结构。纯净空气一侧:封闭型结构。能够可靠滤除粒径 10 µm 以上的几乎所有灰尘颗粒。
材料
化学纤维
说明
不适合用于 EMC 过滤风扇。
与型号相匹配
3238....
尺寸
宽度: 120 mm
高度: 120 mm
深度: 12 mm
过滤等级
根据 DIN EN 779: G2
根据 DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
重量/包装
0.25 kg
包装单元
50 件
税率号
56039390
EAN
4028177695542
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK 过滤垫, 用于过滤器风扇装置 SK 3238, in dispenser, 宽高深: 120x120x12 mm, 过滤等级: G2
认证
UR + C-UR (recognized)
证书
EAC
数据页
技术系统目录