腮型板
商品编号:
SK 2541.235
用于对流通风,可以用 4 颗螺钉轻松地固定。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SK 2541.235
产品描述
用于对流通风,可以用 4 颗螺钉轻松地补装。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
尺寸
宽度: 160 mm
高度: 110 mm
深度: 8 mm
包装单元
4 件
重量/包装
0.92 kg
税率号
73269098
EAN
4028177165250
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
SK2541 平板 160X110MM
证书
EAC
RU
数据页
技术系统目录
DE
EN
JA
技术细节
DE
EN