过滤垫 用于空调、空气/空气热交换器和冷水机组

商品编号: SK 3285.800

在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据污染程度的不同,必须定期更换过滤器。

商品编号:
SK 3285.800
产品描述
冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。
您的获益
-40 °C…+80 °C 耐温性
材料
开孔聚氨酯泡沫塑料
与型号相匹配
3185.83x
3185.53x
尺寸
宽度: 360 mm
高度: 297 mm
深度: 10 mm
适用于
箱体类型: Blue e+ 冷却设备
过滤等级
根据 DIN EN 779: G2
根据 DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
重量/包装
0.03 kg
包装单元
3 件
税率号
56039390
EAN
4028177709249
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK 过滤垫,用于壁挂式冷却设备 SK 3185.830, 宽高: 380x358 mm
证书
EAC
数据页
技术系统目录