- 商品编号:
- SK 3285.850
- 产品描述
- 冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。
- 您的获益
- -40 °C…+80 °C 耐温性
- 材料
- 开孔聚氨酯泡沫塑料
- 与型号相匹配
- 3178.800
- 3178.801
- 3179.800
- 3179.801
- 尺寸
- 宽度: 229 mm
高度: 168 mm
深度: 10 mm - 重量/包装
- 0.035 kg
- 包装单元
- 3 件
- 税率号
- 56039390
- EAN
- 4028177965546
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 过滤垫,用于冷却设备 3178.80x/3179.80x,宽x高x深:229 x 168 x 10 mm
- 证书
- EAC