- 商品编号:
- SK 3286.110
- 产品描述
- 冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。
- 您的获益
- -40 °C…+80 °C 耐温性
- 材料
- 开孔聚氨酯泡沫塑料
- 与型号相匹配
- 3302.300
- 3303.310
- 尺寸
- 宽度: 190 mm
高度: 95 mm
深度: 10 mm - 适用于
- 箱体类型: 空调
- 重量/包装
- 0.005 kg
- 包装单元
- 3 件
- 税率号
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 过滤MATTE F.SK 3302.300/310
- 证书
- EAC