- 商品编号:
- SK 3286.300
- 产品描述
- 冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。
- 您的获益
- -40 °C…+80 °C 耐温性
- 材料
- 开孔聚氨酯泡沫塑料
- 与型号相匹配
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- 尺寸
- 宽度: 265 mm
高度: 200 mm
深度: 10 mm - 适用于
- 箱体类型: 空调和空气/空气热交换器
- 重量/包装
- 0.048 kg
- 包装单元
- 3 件
- 税率号
- 56039390
- EAN
- 4028177325326
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 冷却柜单位 过滤垫
- 证书
- EAC