金属过滤器

商品编号: SK 3284.210

特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。

商品编号:
SK 3284.210
产品描述
特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
材料
与型号相匹配
3300.040
3300.050
3300.060
3300.070
3300.080
3300.090
3300.110
3300.120
3201.800
3201.810
3201.820
3201.830
3201.840
3201.850
尺寸
宽度: 425 mm
高度: 78 mm
深度: 10 mm
重量/包装
0.22 kg
包装单元
1 件
税率号
76169100
EAN
4028177566163
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
METAL 过滤器用于制冷单位
证书
EAC
资料
Info sheet
数据页
技术系统目录