- 商品编号:
- SK 3285.910
- 产品描述
- 特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
- 材料
- 铝
- 与型号相匹配
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- 尺寸
- 宽度: 380 mm
高度: 355 mm
深度: 10 mm - 重量/包装
- 0.4 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 金属过滤垫 用于SK 3186/87.930
- 证书
- EAC