金属过滤器

商品编号: SK 3286.530

特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。

商品编号:
SK 3286.530
产品描述
特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
材料
与型号相匹配
3335.840
3335.850
3335.880
尺寸
宽度: 595 mm
高度: 1,030 mm
深度: 20 mm
关于订货编号的说明
尺寸已变化。因此务必关注 TopTherm 冷水机组的生产日期。该金属过滤器失效日期为冷水机组生产日期 2019/5/22。
重量/包装
2.9 kg
包装单元
1 件
税率号
73269098
EAN
4028177652675
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK 金属过滤器, 用于冷水机组, 宽高深: 600x1050x20 mm
证书
EAC
数据页
技术系统目录