- 商品编号:
- SK 3286.540
- 产品描述
- 特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
- 材料
- 铝
- 与型号相匹配
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- 尺寸
- 宽度: 1,000 mm
高度: 1,035 mm
深度: 20 mm - 关于订货编号的说明
- 尺寸已变化。因此务必关注 TopTherm 冷水机组的生产日期。该金属过滤器失效日期为冷水机组生产日期 2019/5/22。
- 重量/包装
- 4.9 kg
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177652682
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 产品描述
- SK 金属过滤器, 用于冷水机组, 宽高深: 1000x1035x20 mm
- 证书
- EAC