- 商品编号:
- SK 3301.500
- 产品描述
- 用于安装在机柜的外部。适用于所有带机柜的冷却设备和空气/水热交换器(壁挂式安装)。
- 您的获益
- 因多电压性能可在国际上通用
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 电子冷凝液蒸发器,已连接完毕
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V:3.0 l/d
- 尺寸
- 宽度: 280 mm
高度: 129 mm
深度: 105 mm - 工作温度范围
- 5 °C...60 °C
- 额定工作电压
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.4 kg
- 税率号
- 84159000
- EAN
- 4028177695511
- ETIM 7.0
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 产品描述
- SK 制冷系统 115-230V