过流阀

商品编号: SK 3301.920

用于循环冷却装置与空气/水热交换器之间水循环的安全保护装置。安全保护装置防止循环冷却装置泵压力升高,以防空气/水热交换器在冷却循环的外部关闭电磁阀。

商品编号:
SK 3301.920
产品描述
用于循环冷却装置与空气/水热交换器之间水循环的安全保护装置。安全保护装置防止循环冷却装置泵压力升高,以防空气/水热交换器在冷却循环之外关闭电磁阀。
材料
黄铜
阀门型式
1˝- 旁通阀
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 巴
包装单元
1 件
重量/包装
1.02 kg
税率号
84818073
EAN
4028177448643
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
SK 旁通阀 1",用于循环冷却装置和空气/水热交换器,2-12 bar,预设置 3 bar
证书
EAC
资料
说明书
数据页
技术系统目录