- 商品编号:
- SK 3301.960
- 产品描述
- 该冷却媒质除了起防冻作用外,也有助于抑制细菌的增长和提供最佳防腐蚀的功能。
- 内容
- 10 l
- 防冻/水混合液体
- 1 : 4
- 供货型式
- 塑料桶
- Rifrost
- 标准型
- 工作温度范围
- -10 °C...60 °C
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 12 kg
- 税率号
- 38200000
- EAN
- 4028177448681
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- 产品描述
- SK RIFROST-标准ard 10 L用于 RK
- 证书
- EAC