顶装密封圈 商品编号: SK 3397.509 密封板和密封架 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: SK 3397.509 尺寸 宽度: 580 mm深度: 403 mm 包装单元 1 件 重量/包装 0.544 kg 税率号 84159000 EAN 4028177403307 ETIM 7.0 EC000855 ECLASS 8.0 27189269 产品描述 密封板 580 x 403 mm,密封架 590 x 430 mm