本产品已停止供应于: 2019年1月15日
本产品由以下替代:
9680227
- 商品编号:
- SV 9670.127
- 材料
- 钢板
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
门、顶盖、后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架,右边配有铰接门,左边开放式
顶盖
后壁
三段式底板
锁:3 mm 双齿
4 个运输吊环
安置熔断器开关支架(制造商 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级达 IP 3X,取决于覆盖板
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 2,200 mm
深度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- SV 隔离断路器机柜,宽高深:1200x2200x800 mm ,钢板