Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 系统

商品编号: SV 9640.231

尺寸:45x45 mm,铜排横截面:1354 mm²

商品编号:
SV 9640.231
产品描述
用于安装电缆接线系统。
材料
E-Cu
横截面
1,354 mm²
长度
691 mm
说明
进行个性化剪裁
适用于
宽度: = 800 mm
包装单元
1 件
重量/包装
9.15 kg
铜成分(kg/件)
8.33
税率号
74071000
EAN
4028177569386
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
配电用 MAXI-PLS 总线 2000安,691mm长
认证
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK