本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9676.910
- 型式
- 上面
- 产品描述
- 用于将开放式塑壳断路器 (ACB) 连接到 SV-TS 8 机柜的 Maxi-PLS/Flat-PLS 母线系统上。在各连接套件的订购文本中应接受下列规范的实施代码。建议采用威图 5.0 以上版本的动力工程软件,使连接套件的配置更为简单。
- 材料
- E-Cu
- 说明
- 查询或订货时请给出完整的型式代码。
- 这是一种可以配置的产品,不可以在线订购。咨询或订购时,除了产品编号外,还请提供完整的规格编码。
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177602977
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV 连接套件,上