本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9676.526
- 产品描述
- 用于将连接角件与母线系统连接。
- 材料
- E-Cu
- 供货范围
- 包括安装固定件
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- 说明
- 包含在供货范围内的螺钉用于将接触件固定至母线中
- 用于固定连接角件的螺钉不包含在供货范围内
- 所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸 +(分导线数量 x 10)
- 每个角件的螺钉数量:每根导线分为 2 条分导线:2 件,每根导线分为 3 条或 4 条分导线:4 件
- 适合于母线系统
- Flat-PLS
- 固定尺寸
- 40 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.6 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.39
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 接触件