- 商品编号:
- SV 9676.002
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- 当只使用 1、2 或 3 个安装轨时,应使用填充件将未使用的安装轨位置封闭
- 适合于母线系统
- Flat-PLS 60
- 适合于母线
- 扁平铜母线
- 横截面
- 扁铜母线宽度: 60 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.66 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 扁平PLS 60母线支架 供扁平铜排使用