本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9674.174
- 型式
- 用作垂直的母联柜连接套件
- 使用范围
- 用于安装母线支架
- 材料
- 不锈钢
- 极数/母线中心距离
- 3 极
165 mm - 适合于母线系统
- Flat-PLS 100
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
深度: = 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 2.3 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177606432
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 扁平PLS 100系统附件 600mm深柜体 母联柜顶部