支承轨

商品编号: SV 9676.196

用于固定在 TS 机柜的外部安装层面上和作为电缆调度轨使用。

商品编号:
SV 9676.196
产品描述
用于固定在 TS 机柜的外部安装层面上和作为电缆调度轨使用。
材料
钢板,镀锌
供货范围
包括安装固定件
适用于
宽度: = 600 mm
包装单元
2 件
重量/包装
1.178 kg
税率号
73269098
EAN
4028177574502
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
产品描述
用于600mm宽机柜的支撑条