封盖板 用于功能隔室侧板模块(内部分隔)
商品编号:
SV 9673.194
封闭电缆导入口。
本产品已停止供应于: 2021年1月30日
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SV 9673.194
产品描述
用于封闭电缆导入。
材料
PVC,3 mm
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7004
供货范围
包括安装固定件
For side panel module height
400 mm
包装单元
4 件
重量/包装
4 kg
税率号
94039910
EAN
4028177684768
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
封盖板 用于400mm高隔室侧板
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH