本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9673.405
- 产品描述
- 在 TS 框架、侧板模块或框架型材与辅助结构之间固定安装角支架。预制安装口使得功能隔室隔板可以推入。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- For compartment depth
- 425 mm
- 长度
- 427 mm
- 尺寸
- 长度: 427 mm
- 包装单元
- 8 件
- 重量/包装
- 2.712 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177543607
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV 安装支架 用于 室DIVIDER