本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9673.445
- 型式
- 带通风口
- 产品描述
- 用于水平分隔功能隔室。与侧板模块结合构成了内部分隔形式 3 或 4。
- 材料
- 钢板,1.25 mm
- 表面
- 镀锌
- For compartment depth
- 600 mm
- 安装操作说明
- 安装功能隔室隔板时需要各 2 个安装角支架。
- 尺寸
- 宽度: 306 mm
深度: 588 mm - 适用于
- 宽度: = 400 mm
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 7.4 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177562677
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV功能室通风分割板 400W600D