封盖板 用于带穿引口的功能隔室隔板
商品编号:
SV 9673.508
覆盖电缆导引口。
本产品已停止供应于: 2021年1月30日
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SV 9673.508
产品描述
用于覆盖穿引口。
材料
ABS PMMA
尺寸
宽度: 650 mm
高度: 223.5 mm
适用于
宽度: = 800 mm
包装单元
4 件
重量/包装
2.58 kg
税率号
39269097
EAN
4028177600133
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
封盖板 用于覆盖穿引口 W=800
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH