本产品已停止供应于: 2017年1月31日
- 商品编号:
- SV 9674.362
- 型式
- 用于顶部区域的主母线系统
- 产品描述
- 防接触保护盖板分隔电缆管理室中的主母线,使电缆和导线的连接安全可靠。适合于 Maxi-PLS 和 Flat-PLS 母线系统。
- 材料
- 钢板,1.5 mm,镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 适用于
- 宽度: = 1,000 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.7 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 防接触保护盖板,用于负荷控制柜电缆导入,TS (WT: 1000x600 mm)