分配母线 PLS 1600
商品编号:
SV 9675.230
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SV 9675.230
型式
用于功能隔室后面的分配母线系统
产品描述
预备用于连接 T 连接套件。
材料
E-Cu
长度
1,350 mm
适用于
高度: = 2,000 mm
包装单元
1 件
重量/包装
10.7 kg
铜成分(kg/件)
10.89
税率号
74071000
EAN
4028177575974
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
垂直母线,L: 1350 mm, PLS 1600
声明
符合性声明
DE, EN
EN, SK
符合性声明 UK
EN
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH