- 商品编号:
- SV 9341.170
- 产品描述
- 用于母线安装后面的防接触保护。
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- 长度
- 2,400 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 适合于母线系统
- PLS 800,3 极
- 尺寸
- 长度: 2,400 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.1 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177572348
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- 底部槽型件,用于PLS母线安装后面的防接触保护,L=2400MM
- 认证
- UL + C-UL (listed)