母线支架 PLS

商品编号: SV 9341.050

用于 PLS 特制母线 800 A/1600 A,3 和 4 极,可顶装。

商品编号:
SV 9341.050
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
额定工作电压
1000 V, 3~
1500 V (直流)
UL 电气值 (SCCR)
14 kA - 600 V,支架间距 150 mm,母线 PLS 800
22 kA - 600 V,支架间距 150 mm,母线 PLS 800
50 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 PLS 800,断路器,最大 600A,DIVQ/7
50 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 PLS 800,L 类保险丝,最大 800 A,JDDZ/7
65 kA - 480 V,支架间距 200 mm,母线 PLS 800,断路器,最大 600A,DIVQ/7
65 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 PLS 800,L 类保险丝,最大 800 A,JDDZ/7
关于订货编号的说明
UL 应用时需使用底槽
UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
可顶装
极数
3 极
适合于母线
PLS 800
带内部固定件
母线中心距离
60 mm
包装单元
4 件
重量/包装
0.368 kg
税率号
85469010
EAN
4028177525634
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV RIL用E60 数据总线HALTER
认证
ABS
C-UL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK