- 商品编号:
- SV 9342.000
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 额定工作电压
- 1000 V, 3~
- 可顶装
- 是
- 极数
- 3 极
- 适合于母线
- PLS 1600
- 带内部固定件
- 是
- 母线中心距离
- 60 mm
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 0.588 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- RiLine60 SV 母线支架 (PLS 1600) 3 极