- 商品编号:
- SV 9320.070
- 产品描述
- 用于 PLS 特种母线在从机柜到机柜连接时的热补偿和机械补偿。
- 材料
- E-Cu
- 安装操作说明
- 安装一个旋转连接器分别需要两个母线连接器。
- 说明
- 温度每提高 30 K,母线的长度将膨胀大约 0.5 mm/m。因此建议在母线截面 > 3600 mm 的母线系统中采用一个膨胀接连器,来达到热力平衡。
- 适合于母线
- PLS 1600
- 包装单元
- 3 件
- 重量/包装
- 1.9 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.6
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 产品描述
- SV EXPANSION 连接器