本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9674.006
- 产品描述
- 使用螺纹钻孔 M5 和 M6 进行系统固定,安装孔阵分布间隔为 50 mm,用于在后部加装一个 RiLine60 主母线系统。用于悬置和定位在 TS 框架中。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 高度
- 362 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.85 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177543386
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV 系统 附件 RIL用E60