母线盖板
商品编号:
SV 3085.000
用于母线的全方位套管,可以根据需求锯断到个性化长度。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SV 3085.000
产品描述
通过母线套管实现防接触保护。
材料
热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
长度
1,000 mm
说明
进行个性化剪裁
适合于母线
E-Cu 母线
适合于母线
40 - 60 x 10 mm
包装单元
10 件
重量/包装
6.12 kg
税率号
85472000
EAN
4028177036239
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
产品描述
SV 母线盖板 长1M
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH
技术细节
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH