- 商品编号:
- SV 3052.000
- 材料
- 玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 极数/母线中心距离
- 3 极
185 mm - 适合于母线
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 额定电流 最大
- 1,600 A
- 关于订货编号的说明
- 母线支架的基本元器件也可作为单极支架使用。
- 尺寸
- 宽度: 24 mm
高度: 515 mm
深度: 51 mm - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 1.338 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177035751
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- SV 母线支架 (1600A)