母线支架

商品编号: SV 3057.000

针对母线系统 1250 A (100 mm)、1600 A (185 mm)、2500 A (150 mm)、3000 A (150 mm)。

商品编号:
SV 3057.000
材料
玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
极数/母线中心距离
3 极
150 mm
适合于母线
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
额定电流 最大
3,000 A
尺寸
宽度: 30 mm
高度: 420 mm
深度: 170 mm
包装单元
2 件
重量/包装
4.696 kg
税率号
85469010
EAN
4028177035812
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV 母线支架 (3000A)
声明
符合性声明
符合性声明 UK