插座用于母线尺寸的适配
商品编号:
SV 3074.000
用于适配尺寸为 30/50 x 10 mm 的母线。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SV 3074.000
材料
玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
For adapting the busbar width
30 mm
50 mm
包装单元
24 件
重量/包装
0.072 kg
税率号
39269097
EAN
4028177036093
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV 嵌块,每包24个
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH