- 商品编号:
- SV 3075.000
- 产品描述
- 适用于母线支架 SV 3073.000 (40 x 10 mm) 和 SV 3052.000 (60 x 10 mm)。
- 材料
- 玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm - 包装单元
- 24 件
- 重量/包装
- 0.072 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- SV 嵌块,每包24个