防接触保护盖板 用于带 NH条形熔断器负荷开关的机柜

商品编号: SV 9674.960

对带有 NH 条形熔断器负荷开关出线区进行封盖,以防手指触电。

商品编号:
SV 9674.960
产品描述
对于在机柜后部安装 Maxi-PLS/Flat-PLS 母线系统中加装 NH 条形熔断器负荷开关的出线部分进行遮盖,以防止触电(防护等级 IP 2X)。
材料
钢板,1.5 mm
表面
镀锌
供货范围
盖板组,两部分(上部)
盖板组,两部分(下部)
包括安装固定件
Usable width for Maxi-PLS
500 mm
Usable width for Flat-PLS
300 mm
说明
使用 Maxi-PLS 时规定的安装宽度只有在结合可顶装的母线支架 9649.160/9659.160 的情况下适用
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 600 mm
包装单元
1 件
重量/包装
5.06 kg
税率号
73269098
EAN
4028177701571
ETIM 7.0
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
产品描述
防接触保护盖板,用于负荷控制柜,(W: 600 mm)