- 商品编号:
- SV 9677.580
- 产品描述
- For contact hazard protection of the busbar assembly at the rear and front.
- 材料
- 底部槽型件:聚苯醚 (PPE)
终端盖板:聚苯醚 (PPE)
遮盖型材:聚酰胺
中间盖板:聚酰胺 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 盖板,带槽,50 mm 宽
盖板,带槽,100 mm 宽
底部槽型件
连接型材
用于母线支架的中间盖板 - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 5.82 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177705449
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- 防接触保护盖板,用于185mm, (W: 1200 mm)
- 认证
- UL + C-UL (listed)