- 商品编号:
- SV 9677.650
- 产品描述
- 用于遮盖正面裸露插槽的盖板。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 与型号相匹配
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- 尺寸
- 宽度: 100 mm
高度: 67 mm - 包装单元
- 3 件
- 重量/包装
- 0.057 kg
- 税率号
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- 产品描述
- SV Coverstrips, for contact hazard protection cover, SV 9677550-9677580, WH: 100x67 mm