- 商品编号:
- SV 9677.715
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- 用于母线系统,中心距离为...
- 185 mm
- 导线出线
- 下面
- Installation type
- 螺钉固定
- 极数
- 3 极
- 额定电流 最大
- 1,600 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 说明
- 导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
- 适用于带板前螺栓接口的开关设备
- 用于在带孔母线上固定。必须注意,在设备区域中没有安装盖板。
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 652 mm
- 适合于母线
- 高度: 10 mm
- 适用于制造商(类型)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 20.1 kg
- 铜成分(kg/件)
- 14.749
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177707061
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
CB适配器,1600A,690V,3P,185mm