- 商品编号:
- SV 9677.740
- 产品描述
- 预组装的连接套件,用于塑壳断路器 (MCCB)。用于开关和元件适配器(3 极)之间的电气连接。
- 材料
- E-Cu
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 与型号相匹配
- 9677.700
- 9677.705
- 适用于制造商(类型)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1000 A)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 8.2 kg
- 铜成分(kg/件)
- 6.404
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177707047
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- MCCB连接件 1000A