连接套件 用于元件适配器

商品编号: SV 9677.750

预组装的连接套件,用于塑壳断路器 (MCCB)。用于开关和元件适配器(3 极)之间的电连接。

商品编号:
SV 9677.750
产品描述
预组装的连接套件,用于塑壳断路器 (MCCB)。用于开关和元件适配器(3 极)之间的电气连接。
材料
E-Cu
供货范围
包括安装固定件
与型号相匹配
9677.710
9677.715
适用于制造商(类型)
ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
包装单元
1 件
重量/包装
10.3 kg
铜成分(kg/件)
8.253
税率号
74198090
EAN
4028177707030
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
MCCB连接件 1600A
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK